(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การเบรกเป็นไปอย่างรวดเร็ว แสดงประสิทธิภาพของแม่เหล็กในรูปแบบต่าง ๆ
[คุณสมบัติ]
· ตอบสนองรวดเร็วอย่างโดดเด่น
· ผิวหน้าปราศจากแร่ใยหิน
· เหมาะสำหรับเบรกฉุกเฉิน
· มีความสามารถในการกระจายความร้อนสูง
· ไม่จำเป็นต้องปรับช่องว่าง
· แบ็คแลช/ระยะฟรีเป็นศูนย์ (ชนิดแหนบสปริง)
รหัสสินค้า |
---|
ERS-175L/FMF |
ERS-260A/FMS |
ERS-260L/FMF |
ERS-400A/FMS |
ERS-501A/OMS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,163.37 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9000 | 0.1 ถึง 30 | 2 | 10 (รู) | ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนไดรฟ์แหนบสปริง | ||
฿ 11,362.76 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7000 | 0.1 ถึง 30 | 7 | 12 (รู) | ไดรฟ์สลักร่องฟันชนิดติดตั้ง | ||
฿ 11,336.48 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7000 | 0.1 ถึง 30 | 8 | 12 (รู) | ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนไดรฟ์แหนบสปริง | ||
฿ 16,906.73 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4000 | 0.1 ถึง 30 | 20 | 18 (รู) | ไดรฟ์สลักร่องฟันชนิดติดตั้ง | ||
฿ 23,880.31 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4000 | 30.1 ถึง 60 | 40 | 28 (รู) | ไดรฟ์สลักร่องฟันชนิดยึดติดภายนอก |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | เบรค | ชนิด | การดำเนินการที่ไม่กระตุ้น | ประเภทการดำเนินการที่ไม่กระตุ้น | เบรก |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ถาวร | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | โครงสร้าง เพลา | ตลอด |
โครงสร้าง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง