(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบจานแห้งที่มีการตอบสนองสูง ความแม่นยำสูง ความน่าเชื่อถือสูง อายุการใช้งานยาวนาน และใช้พลังงานต่ำ
· ไม่ต้องปรับหลังติดตั้ง
· เปิด/ปิดและตอบสนองได้แม่นยำสูง
· ติดตั้งง่ายบนเพลา
· กระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม
· เหมาะสำหรับการทำงานความถี่สูง
รหัสสินค้า |
---|
CLC1000 |
CLC250 |
CLC400 |
CLC501 |
CLC825 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159,719.72 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3000 | 200.1 ถึง 2500 | 350 | 48 | |
฿ 27,492.15 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7000 | 0.1 ถึง 30 | 7 | 13 | ||
฿ 38,859.70 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4000 | 0.1 ถึง 30 | 28 | 19 | ||
฿ 56,627.53 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4000 | 60.1 ถึง 200 | 70 | 22 | ||
฿ 104,514.07 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3600 | 60.1 ถึง 200 | 180 | 28 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | หน่วย คลัทช์ ท ช์ | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง เพลา | การเชื่อมแบบต่อชน | จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | มาตรฐาน |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง