(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าแบบจานแห้งที่มีการตอบสนองสูง ความแม่นยำสูง ความน่าเชื่อถือสูง อายุการใช้งานยาวนาน และใช้พลังงานต่ำ
· รวมแผ่นสปริงขับช่องว่างอัตโนมัติ
· อายุการใช้งานยาวนานขึ้นสามเท่าโดยไม่ต้องมีการปรับ
· สามารถใช้แรงบิดเริ่มต้นได้ 100%
· เสียงรบกวนต่ำเนื่องจากโครงสร้างที่เงียบ และความสามารถในการกระจายความร้อนเพิ่มขึ้น 60%
รหัสสินค้า |
---|
JEP-1.2 |
JEP-2.5 |
JEP-5 |
JEP-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,117.61 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1 ถึง 30 | 12 | 15 | ||
฿ 35,374.95 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1 ถึง 30 | 25 | 20 | ||
฿ 43,461.58 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30.1 ถึง 60 | 50 | 25 | ||
฿ 69,706.70 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60.1 ถึง 200 | 100 | 30 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ และเบรค | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง เพลา | การเชื่อมแบบต่อชน | จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | เสียงเบา |
คุณสมบัติ | ช่องว่างอัตโนมัติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง