(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนแกนยึดกับส่วนบุด้านในของท่อเหล็ก ช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผิวโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการกัดกร่อนในส่วนปลายท่อ ตัวฟิตติ้ง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ ESLON Eslo-Coat LX เป็นข้อต่อคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนพร้อมแกนในตัว “ส่วนแกน” ยึดแน่นกับส่วนบุด้านในของท่อเหล็ก ช่วยป้องกันน้ำเข้าผิวโลหะของข้อต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ส่วนภายในฟิตติ้งเคลือบด้วยเรซินทั้งชิ้น
· ส่วนแกนป้องกันการกัดกร่อนที่ปลายท่อ มีชั้นป้องกันในตัวที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
· ส่วนแกนในตัวเหมาะสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนของส่วนปลายท่อและข้อต่อท่อ
· ใช้ไวนิลคลอไรด์แข็งหรือโพลิเฟนิลีนอีเทอร์แปรสภาพที่ได้รับการรับรองว่าถูกสุขอนามัยสำหรับใช้กับน้ำประปา
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 3 / 4B (20 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LXN20 ในชุด ESLON, ฟิตติ้ง Eslo-Coat LX, นิปเปิล (Ni)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง