(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนแกนยึดกับส่วนบุด้านในของท่อเหล็ก ช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผิวโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการกัดกร่อนในส่วนปลายท่อและตัวฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
LXT1H |
LXT15 |
LXT20 |
LXT25 |
LXT32 |
LXT40 |
LXT50 |
LXT65 |
LXT80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,179.12 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 280.51 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 299.80 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 353.24 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 470.23 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 551.71 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 733.15 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 1,390.48 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 2,013.43 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง