1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เชิงเส้น feeder LF series (ขดลวด สปริง ชนิด กันสั่นสะเทือน )

เชิงเส้น feeder LF series (ขดลวด สปริง ชนิด กันสั่นสะเทือน )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79,437.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

High-speed, stable transport of large-capacity, large type workpieces.
[Features]
· There are strong coil springs around the main body of the unit. Uses amplitude angle adjustments to demonstrate high transport capabilities that far exceed normal part feeders.
· Large electromagnetic drive unit capable of stable, high-speed direct transport with even large workpieces.
· Can smoothly supply and transport high-capacity, large workpieces by making amplitudes and vibrations uniform through the low-floor type half-wave drive form.
· Large machine with smooth workpiece transport.
· This is a large anti-vibration type machine that changes the leaf spring mounting angle and eliminates unevenness in workpiece transport.


◆ See here if you are having trouble selecting a part feeder

รหัสสินค้า
LF-30-200V
LF-40-200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชู้ตเตอร์ ความยาวเต็ม MAX
(มิลลิเมตร)
ชู้ตเตอร์ มวล MAX
(กิโลกรัม)
ความกว้างของ ชู้ตเตอร์ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 79,437.80

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น 7 วัน 6503.51201.5

฿ 96,792.88

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น 8 วัน 7505.51501.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ขดลวด สปริง กันสั่นสะเทือน ตัวควบคุม ใช้งานได้ C10-3VFEF พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 200/220