(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ให้การสั่นสะเทือนสม่ำเสมอโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ
· เมื่อใช้ตัวควบคุมแบบปรับความถี่ได้ จึงไม่จำเป็นต้องปรับช่องว่างของแกนหรือบอร์ดสปริงผ่านการปรับระดับ
·การสั่นสะเทือนที่สม่ำเสมอโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนสิ่งใดเลยและยังง่ายต่อการปรับสำหรับการยึดและตำแหน่งใช้ง่ายกว่ามากขอบเขตการ การใช้งาน กว้างอย่างน่าทึ่งเนื่องจากความยาวยื่นสูงสุดและน้ำหนักรางสูงสุด
· ง่ายต่อการใช้ร่วมกับเครื่องลำเลียงชิ้นงาน เนื่องจากแทบจะไม่มีการสั่นสะเทือนรบกวนเครื่องลำเลียงชิ้นงาน และเนื่องจากส่วนขับเคลื่อนมีความกว้างเพียงเล็กน้อย สามารถใช้งานร่วมกันอุปกรณ์ได้มากมาย
· มีการสั่นสะเทือนที่สม่ำเสมอได้อย่างง่ายดายทุกครั้ง
· ชนิดประหยัดพลังงาน
รหัสสินค้า |
---|
LFB-300 |
LFB-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชู้ตเตอร์ ความยาวเต็ม MAX (มิลลิเมตร) | ชู้ตเตอร์ มวล MAX (กิโลกรัม) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,882.17 | FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 0.4 ถึง 1.0 | 0.04 | ||
฿ 24,721.20 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 400 | 0.8 ถึง 2.0 | 0.08 |
กำลังโหลด …
ความกว้างของ ชู้ตเตอร์ สูงสุด(มิลลิเมตร) | 50 | วิธี | แหนบ ชนิด กันสั่นสะเทือน แหนบรถยนต์ | ตัวควบคุม ใช้งานได้ | C10-1VFEF |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง