(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดกระจกที่สามารถยึดได้สามจุด
· ตัวอย่างจะยึดอยู่กับที่ได้โดยใช้เซ็ตสกรูและแผ่น (แบบกลมและสี่เหลี่ยมเท่านั้น)
· สามารถขันเซ็ตสกรูโดยใช้ไขควงดอกตรงปากแบน (ไม่มีมาให้)
· สำหรับอุปกรณ์แสงแบบสี่เหลี่ยม สามารถปรับเอียงตามแกนได้สองทิศทาง
รหัสสินค้า |
---|
MHA-S25 |
MHA-S50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดที่ใช้งานได้ (ใน เคส ของสำหรับ แบบเหลี่ยม) (มิลลิเมตร) | ความสูงของ โฮลเดอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของตัว โฮลเดอร์ (มิลลิเมตร) | ช่วงเคลื่อนย้ายได้ ละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,538.87 | CHS MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25.4×25.4 | 25 | 50 | ±6° | ||
฿ 6,780.92 | CHS MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 51×51 | 35 | 70 | ±4° |
กำลังโหลด …
ประเภท | ทรงสี่เหลี่ยม | วิธีการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | สกรูสำหรับปรับเอียง M6P0.25 | มิติ ส่วน ตัวเครื่อง ยึดหลัก | ø 12×60 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง