(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่สามารถใช้ สกรู การคว้านรูเทเปอร์ ในการยึด แผ่นบาง ได้ แม้จะยึดด้วย แรงบิด เดียวกับ สกรู ทั่วไป (เทียบเท่า ระดับความแข็งแกร่ง 4.8) หัว จะไม่หลุดหรือหัก โปรดอย่าลังเลที่จะใช้แทน สกรู ของ เครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.52 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 3 | 0.4 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 48.88 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 20.52 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 20.52 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 20.52 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 18.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 18.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 12 | 0.4 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 30.86 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | [สเตนเลส] สแตนเลส | |
฿ 10.97 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | เหล็ก | ||
฿ 18.58 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 10.67 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | เหล็ก | ||
฿ 10.06 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | เหล็ก | ||
฿ 18.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 10.67 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | เหล็ก | ||
฿ 10.06 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | เหล็ก | ||
฿ 18.58 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 10.67 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | เหล็ก | ||
฿ 10.06 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | เหล็ก | ||
฿ 18.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 18.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 19.74 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 11.27 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | เหล็ก | ||
฿ 10.67 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | เหล็ก | ||
฿ 19.74 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 11.27 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | เหล็ก | ||
฿ 10.67 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | เหล็ก | ||
฿ 18.58 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 11.27 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | เหล็ก | ||
฿ 10.67 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | เหล็ก | ||
฿ 18.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 11.27 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | เหล็ก | ||
฿ 18.58 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 12.48 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | เหล็ก | ||
฿ 18.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 18.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 20.52 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 11.88 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | เหล็ก | ||
฿ 11.27 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | เหล็ก | ||
฿ 20.52 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 12.48 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | เหล็ก | ||
฿ 11.88 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | เหล็ก | ||
฿ 20.52 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 12.64 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | เหล็ก | ||
฿ 12.03 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | เหล็ก | ||
฿ 20.52 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 12.64 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | เหล็ก | ||
฿ 12.64 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | เหล็ก | ||
฿ 42.88 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [สเตนเลส] สแตนเลส | |
฿ 20.52 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 21.41 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 25.94 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 1 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 25.94 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 25.94 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 86.05 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 25.94 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 34.84 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 34.84 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 34.84 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 34.84 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 29.72 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 10 | 2.6 | 3 | 0.45 | [สเตนเลส] สแตนเลส | |
฿ 31.78 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 20.52 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 20.52 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 20.52 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 18.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ||
฿ 18.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | [สเตนเลส] สแตนเลส |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว อัลตร้าต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ป้องกันปนเปื้อน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง