1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อหมุนรอบทิศทาง รุ่น 2570 (สำหรับโหลดหนัก)

ล้อหมุนรอบทิศทาง รุ่น 2570 (สำหรับโหลดหนัก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 471.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากไนล่อนและปราศจากข้อกังวลเรื่องงานซ่อมบำรุงเนื่องจากการกัดกร่อนและความเป็นพิษ น้ำหนักเบาและเหมาะสำหรับเทอร์มินัลไลน์ สายพานลำเลียงแบบพกพา

[คุณสมบัติ]
· ล้อเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางเพื่อตอบสนองการไหลทุกรูปแบบ
· ฟังก์ชั่นของล้อ Omni คือการเคลื่อนที่ในหลายทิศทางโดยผสมผสานการหมุนของตัวเครื่อง (ล้อ) บนเพลา, (การเคลื่อนไหวด้านหน้าและด้านหลัง) และการหมุนของโรเลอร์ทรงกระบอก (บาร์เรล) ที่เส้นรอบวง (การเคลื่อนที่ซ้ายและขวา)
· ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายภาชนะขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายในหลายทิศทางด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
· เฟรมแบบรอบทิศทาง (TF-48) และแผ่นรองรอบทิศทาง (TYPE2800) สามารถใช้ประกอบสายพาน สร้างเทอร์มินอลขนส่ง หรือเปลี่ยนผังได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
2570
2571
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID (d)
(φ)

฿ 471.00

FSG WHEEL 2500 2 ชิ้น 3 วัน 108.1

฿ 471.00

FSG WHEEL 2500 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ฝั่งตรงข้าม 8.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ รูปทรง Omni ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) 20.1 ถึง 50.0
พิกัดน้ำหนัก(N) 10 วัสดุ เฟรม ไนล่อน วัสดุ บาร์เรล ไนล่อน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 48 กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ไม่มี