1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าต่างแบบติดตั้งวันทัช รูปทรงพื้นฐาน รุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ P

หน้าต่างแบบติดตั้งวันทัช รูปทรงพื้นฐาน รุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าต่างแบบติดตั้งวันทัชไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดาย
· หน้าต่างช่องเซอร์วิสผลิตจำนวนมาก ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
· อำนวยความสะดวกในงานเซอร์วิส
· มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันฝนดีเยี่ยม
· มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพและคุ้มค่าราคา
· หน้าต่างแบบติดตั้งวันทัช ผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปแผ่นเหล็กกล้าทั่วไป

รหัสสินค้า
CMD-P2
CMDI-P1-200D
CMDI-P1-N
CMDI-P2-200D
CMDI-P2-N
CMDI-P3-200D
CMDI-P3-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของปะเก็น ขนาดกรอบหน้าต่าง A1 (ด้านปลายสั้น)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของ เฟรม หน้าต่าง B1 (ด้านยาว)
(มิลลิเมตร)
ประเทศผู้ผลิต

฿ 9,449.00

SHELF RELATED COMPONENTS 1 ชิ้น 20 วัน -โฟมโพลีเอทิลีน200300JAPAN

฿ 7,440.00

ONE-TOUCH INSPECTIN DOOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ยางซิลิโคน (ทนความร้อน: 200°C)130200INDONESIA

฿ 6,000.00

ONE-TOUCH INSPECTIN DOOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ยาง นีโอพรีน130200INDONESIA

฿ 9,100.00

ONE-TOUCH INSPECTIN DOOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ยางซิลิโคน (ทนความร้อน: 200°C)200300INDONESIA

฿ 8,500.00

ONE-TOUCH INSPECTIN DOOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ยาง นีโอพรีน200300INDONESIA

฿ 13,720.00

ONE-TOUCH INSPECTIN DOOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ยางซิลิโคน (ทนความร้อน: 200°C)350500INDONESIA

฿ 12,840.00

ONE-TOUCH INSPECTIN DOOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ยาง นีโอพรีน350500INDONESIA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความทนทานต่อการกัดกร่อน มาตรฐาน ความหนาของตัวปิด H(มิลลิเมตร) 63