(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อนำไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การป้องกันไฟฟ้าสถิต ลูกล้อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ยอดเยี่ยม สำหรับการป้องกันภัยพิบัติ
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงการติดตั้ง ล้อ(มิลลิเมตร) | 93 | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 39.2 |
วัสดุ ล้อ | ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ระยะ รูติดตั้ง P2(มิลลิเมตร) | 70 | ระยะ รูติดตั้ง P1(มิลลิเมตร) | 36 |
ขนาด (ความยาว) L2(มิลลิเมตร) | 85 | ขนาด (กว้าง) L1(มิลลิเมตร) | 51 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 75 |
ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 21 | สี ล้อ | สีดำ ( ล้อยางสังเคราะห์ทั้งหมด - No Ebonite) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 6.5 |
ความหนาของเบาะนั่ง(มิลลิเมตร) | 2.3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 606E ในชุด ลูกล้อประเภทนำไฟฟ้า Fixed Type ล้อยางสังเคราะห์นำไฟฟ้า ซีรีส์ 600E (Packing Caster)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง