1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท ฟังก์ชั่น 100AF-N ประเภท รถบรรทุก ล้อ ไนล่อน พร้อม A/F (ขา ก้านปรับระดับ)

ประเภท ฟังก์ชั่น 100AF-N ประเภท รถบรรทุก ล้อ ไนล่อน พร้อม A/F (ขา ก้านปรับระดับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 518.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด แบบรวม
· ลูกล้อ ที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ง่าย และยึดได้อย่างปลอดภัยด้วยขาปรับระดับ <สามารถลดชั่วโมงการทำงานได้ เนื่องจากการติดตั้งขาปรับระดับ สามารถทำได้ง่าย>
· นอกจากนี้ สามารถปรับระดับความสูงได้อย่างง่ายดายหลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้ว
· ตำแหน่งขาที่เลือกได้และรัศมีวงเล็กน้อย
· ล้อและขาถูกสร้างขึ้นในส่วนเดียวกันและหมุนพร้อมกัน ซึ่งหมายความว่าตำแหน่ง ขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวการติดตั้ง และรัศมีวงจะใกล้เคียงกับลูกล้อ
· ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
· มีคุณสมบัติต้านทานการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม ซึ่งแตกต่างจากรุ่นธรรมดาที่ใช้สต็อปเปอร์ ทำให้เหมาะแก่การใช้งานที่ต้องการความปลอดภัย เช่น มาตรการรับมือแผ่นดินไหวสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ หรือเมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่ยึดอยู่กับที่เป็นเวลานาน
· สามารถปรับขาปรับระดับขึ้นหรือลดได้ โดยหมุนน็อตหกเหลี่ยมด้วยประแจ (เครื่องมือ)

รหัสสินค้า
103AF-N
105AF-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของเบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)

฿ 518.46

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6535.01 ถึง 80.0078.4646478785022466.52

฿ 861.11

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8180.01 ถึง 140.00127.4757592926325598.52.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วยเท้า ก้านปรับระดับ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ โพลีเอไมด์ เรซิ่น (ไนล่อน 6)
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม