1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท ฟังก์ชั่น 100AF ประเภท รถบรรทุก ล้อ ยางสังเคราะห์ พร้อม A/F (ขา ก้านปรับระดับ)

ประเภท ฟังก์ชั่น 100AF ประเภท รถบรรทุก ล้อ ยางสังเคราะห์ พร้อม A/F (ขา ก้านปรับระดับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 604.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย ในขณะที่ขาตั้งปรับระดับ ช่วยให้ตั้งบนพื้นได้แน่น

รหัสสินค้า
103AF
105AF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของเบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)

฿ 604.04

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 6549646478785020466.52

฿ 907.55

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 8158.8757592926321598.52.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วยเท้า ก้านปรับระดับ ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม สี ล้อ สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ขาตั้งปรับระดับมีโหลดจำกัดเท่าไหร่?
ตอบ: เท่ากับโหลดจำกัดของล้อเลื่อน