1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อรับโหลดหนักมาก Fixed Type ล้อไนล่อน ซีรีส์ 600X-N (Packing Caster)

ลูกล้อรับโหลดหนักมาก Fixed Type ล้อไนล่อน ซีรีส์ 600X-N (Packing Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,178.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวเพลา และนัท มีโครงสร้างเรียบ ไม่มีส่วนยื่นออกมาเพื่อความปลอดภัย

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ 600X-N ให้ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการเดินวิ่งแบบตรง และ ให้ความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูง
·เน้นความเข้ากันได้ และการลดต้นทุน
·มีการจัดมาตรฐานให้ใช้งานร่วมกันได้ ของขนาดแหวนรอง และระยะติดตั้ง สำหรับ ซีรีส์ 100X-N (Swivel Type ล้อเป็น) และซีรีส์ 600X-N (Fixed Type ล้อตาย)
·สามารถลดเวลาในการติดตั้ง ประเภทล้อเป็น และประเภทล้อตาย สามารถใช้รวมกันได้อย่างอิสระ
·โหลดที่ยอมรับได้ 800 กก.
· รูปทรง ล้อ ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และความสวยงาม
·ด้วยการออกแบบตัวล้อเป็นรูปร่างห้าสัน 609X-N (150 มม.) ทำให้ได้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น แต่น้ำหนักเบา เป็นการการออกแบบที่ให้ความสวยงามเฉพาะ
· กลไกใหม่เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น การบรรทุกหนักอย่างปลอดภัย

รหัสสินค้า
607X-N
609X-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)

฿ 4,178.31

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 150485.01 ถึง 750.005887878100100100

฿ 5,497.19

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 220750.01 ถึง7849090110110150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ล้อ คู่ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ โพลีเอไมด์ เรซิ่น (ไนล่อน 6)
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุ ตัวเครื่อง หล่ออลูมิเนียมอัลลอยด์ (ADC12) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 58 สี ล้อ สีเทา เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 10.5
ความหนาของเบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 5