1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อรับโหลดหนักมาก Swivel Bolt Type ล้อไนล่อน ซีรีส์ 300X-N (Packing Caster)

UCH CASTER

ลูกล้อรับโหลดหนักมาก Swivel Bolt Type ล้อไนล่อน ซีรีส์ 300X-N (Packing Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,450.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้วัสดุที่มีความเค้นแรงดึงสูง ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโดยการอบชุบ สามารถหมุนด้วยแรง 1/3 ของผลิตภัณฑ์ทั่วไป

รหัสสินค้า
304X-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,450.75

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ความสูงการติดตั้ง ล้อ(มิลลิเมตร) 85 คุณสมบัติ พื้น ต่ำ
ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 220.01 ถึง 320.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 294
วัสดุ ล้อ โพลีเอไมด์ เรซิ่น (ไนล่อน 6) ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุ ตัวเครื่อง หล่ออลูมิเนียมอัลลอยด์ (ADC12)
สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง d ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้งหลัก) M20_P2.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 50 ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 39
รัศมีการเลี้ยว r(มิลลิเมตร) 72 สี ล้อ สีเทา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 304X-N ในชุด ลูกล้อรับโหลดหนักมาก Swivel Bolt Type ล้อไนล่อน ซีรีส์ 300X-N (Packing Caster)