(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Truck Type ใช้วัสดุที่มีความเค้นแรงดึงสูง ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโดยการอบชุบ สามารถหมุนด้วยแรง 1/3 ของผลิตภัณฑ์ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
104X-N |
106X-N |
107X-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะ รูติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ขนาด (ความยาว) L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (กว้าง) L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว r (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,786.79 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 39 | 72 | 8.5 | ||
฿ 6,367.98 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 130 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 99 | 10.5 | ||
฿ 7,158.58 ฿ 4,076.10 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 485.01 ถึง 750.00 | 588 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 58 | 122 | 10.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | โพลีเอไมด์ เรซิ่น (ไนล่อน 6) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | สี ล้อ | สีเทา | ความหนาของเบาะนั่ง(มิลลิเมตร) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง