1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Class รถบรรทุก หนักพิเศษ 100WHB-P สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก พิเศษ พร้อม ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ล้อ เรซิ่น สังเคราะห์พิเศษ

Class รถบรรทุก หนักพิเศษ 100WHB-P สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก พิเศษ พร้อม ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ล้อ เรซิ่น สังเคราะห์พิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,703.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พื้นต่ำ กะทัดรัด และโหลดที่ยอมรับได้ สูงที่สุด ไม่เสียรูปแม้รับโหลดสูงอยู่กับที่เป็นเวลานานก็ตาม

รหัสสินค้า
104WHB-P
105WHB-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของเบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,703.41

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 79220.01 ถึง 320.00294646484845038398.53.2

฿ 2,808.19

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 97320.01 ถึง 485.00392787810010065484810.54

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ เรซิ่น ฟีนอล
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง มีจำหน่าย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีวิธีใช้งานสินค้าให้เหมาะสมหรือไม่?
ตอบ: (1) เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนพื้นที่ถ่ายของลงได้ (2) เมื่อความสูงรวมสูงเกินไปและตัวเครื่องรักษาความสมดุลได้ยาก (3) เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องเพื่อประหยัดพื้นที่และแรงงาน