(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมุนเงียบ ทนต่อแผ่นดินไหว และมีการออกแบบ ทนต่อแรงกระแทกซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคงบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
รหัสสินค้า |
---|
104ZHZS |
105ZHS |
106ZHS |
107ZHS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะ รูติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ขนาด (ความยาว) L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (กว้าง) L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว r (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของเบาะนั่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,093.42 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 68 | 80.01 ถึง 140.00 | 83.3 | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 65 | 6.5 | 2.3 | ||
฿ 1,675.35 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 91 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | 71 | 71 | 90 | 90 | 63 | 37 | 85 | 10.5 | 3.2 | ||
฿ 1,984.26 ฿ 1,078.45 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 106 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 37 | 85 | 10.5 | 3.2 | ||
฿ 2,610.19 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | 171.5 | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 38 | 104 | 10.5 | 3.2 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | เงียบ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | สี ล้อ | สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง