(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความทนทาน เป็นอย่างมากเนื่องจากทั้งตัวโครงสร้าง และล้อ ทำจากเหล็กกล้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งของที่ยึดอยู่กับที่ อยู่กลางแจ้ง หรือบนพื้นผิวคอนกรีต เป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
102-FE |
103-FE |
105-FE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะ รูติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ขนาด (ความยาว) L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (กว้าง) L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว r (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของเบาะนั่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.22 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | 45 | 26 | 54 | 37 | 40 | 17 | 39 | 4.5 | 2 | ||
฿ 261.02 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | 47 | 29 | 60 | 42 | 51 | 20 | 45 | 6.5 | 2 | ||
฿ 464.35 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | 54 | 35 | 70 | 54 | 63 | 24 | 57 | 6.5 | 2.3 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง