(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แป้นยึดเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อดูดซับแรงกระแทกอย่างสม่ำเสมอ มีรูยึดสามรูเพื่อลดเวลาในการติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
102G-NS(B) |
102G-NS(L) |
102G-NS(M) |
104G-NS(B) |
104G-NS(L) |
104G-NS(M) |
105G-NS(B) |
105G-NS(L) |
105G-NS(M) |
106G-NS(B) |
106G-NS(L) |
106G-NS(M) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว r (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม (มิลลิเมตร) | สี ล้อ | วงแหวนรอบนอกเครื่องซักผ้า F (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของเบาะนั่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 706.41 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 60 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | สีดำ | 65 | 5.5 | 2.3 | ||
฿ 706.41 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 60 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | ฟ้าอ่อน | 65 | 5.5 | 2.3 | ||
฿ 706.41 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 60 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | สีน้ำตาลแดง | 65 | 5.5 | 2.3 | ||
฿ 743.30 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 70 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | สีดำ | 65 | 5.5 | 2.3 | ||
฿ 743.30 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 70 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | ฟ้าอ่อน | 65 | 5.5 | 2.3 | ||
฿ 743.30 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 70 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | สีน้ำตาลแดง | 65 | 5.5 | 2.3 | ||
฿ 1,060.16 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 85 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | 65 | 23 | 79 | 68 | สีดำ | 83 | 7 | 2.6 | ||
฿ 1,060.16 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 85 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | 65 | 23 | 79 | 68 | ฟ้าอ่อน | 83 | 7 | 2.6 | ||
฿ 1,060.16 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 85 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | 65 | 23 | 79 | 68 | สีน้ำตาลแดง | 83 | 7 | 2.6 | ||
฿ 1,120.63 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 95 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | 75 | 23 | 84 | 68 | สีดำ | 83 | 7 | 2.6 | ||
฿ 1,120.63 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 95 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | 75 | 23 | 84 | 68 | ฟ้าอ่อน | 83 | 7 | 2.6 | ||
฿ 1,120.63 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 95 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | 75 | 23 | 84 | 68 | สีน้ำตาลแดง | 83 | 7 | 2.6 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุ ล้อ | โพลีเอไมด์ เรซิ่น (ไนล่อน 6) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุม แบบกลม (3 หลุม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง