(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการใช้ตลับลูกปืนทรงกระบอกกับเพลาล้อทำให้การเคลื่อนที่ง่ายแม้จะมีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
605B |
606B |
608B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะ รูติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (ความยาว) L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (กว้าง) L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | สี ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.39 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 68.6 | 70 | 85 | 51 | 63 | 23 | สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง) | 6.5 | ||
฿ 502.02 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 73.5 | 70 | 85 | 51 | 75 | 23 | สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง) | 6.5 | ||
฿ 1,093.42 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 80.01 ถึง 140.00 | 107.8 | 80 | 97 | 53 | 130 | 25 | สีดำ ( ล้อยางสังเคราะห์ Foil-Type) | 8.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | คุณสมบัติ | เงียบ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ระยะ รูติดตั้ง P1(มิลลิเมตร) | 36 | ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง | มีจำหน่าย |
ความหนาของเบาะนั่ง(มิลลิเมตร) | 2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง