(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ตลับลูกปืนทรงกระบอกกับเพลาล้อทำให้การเคลื่อนที่ง่ายแม้จะมีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
105BS |
106BS |
107BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะ รูติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ขนาด (ความยาว) L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (กว้าง) L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว r (มิลลิเมตร) | สี ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของเบาะนั่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 639.63 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 68.6 | 54 | 36 | 70 | 54 | 63 | 23 | 72 | สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง) | 6.5 | 2.3 | ||
฿ 704.75 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 73.5 | 54 | 36 | 70 | 54 | 75 | 23 | 73 | สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง) | 6.5 | 2.3 | ||
฿ 1,103.09 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 123 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | 80 | 56 | 99 | 75 | 100 | 22 | 93 | สีดำ ( ล้อยางสังเคราะห์ Foil-Type) | 8.5 | 2.9 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | เงียบ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง