1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อรับโหลดมาตรฐาน Swivel Bolt Type ยางสังเคราะห์ มีเบรก ซีรีส์ 300s (Packing Caster)

ลูกล้อรับโหลดมาตรฐาน Swivel Bolt Type ยางสังเคราะห์ มีเบรก ซีรีส์ 300s (Packing Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 329.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้โดยการหมุนและขันแหวนหกเหลี่ยมด้วยประแจเฉพาะ
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ ฯลฯ ที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด
·หมายเลข 309 - 311, 309s – 311s สามารถติดตั้งได้โดยการสอดเข้าไปในส่วน ขาที่เป็นลักษณะท่อ และขันให้แน่น

รหัสสินค้า
303S
303TS
304S
305S
306S
307S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง d ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้งหลัก) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
สี ล้อ

฿ 329.68

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 6735.01 ถึง 80.0049M12_P1.25502052สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง)

฿ 338.57

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 6635.01 ถึง 80.0049M8_P1.25502052สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง)

฿ 348.43

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 6935.01 ถึง 80.0053.9M12_P1.25502054สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง)

฿ 595.14

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8235.01 ถึง 80.0058.8M12_P1.25632167สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง)

฿ 702.00

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 9535.01 ถึง 80.0063.7M12_P1.25752172สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง)

฿ 1,209.35

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 12480.01 ถึง 140.0083.3M12_P1.251002293สีดำ ( ล้อยางสังเคราะห์ Foil-Type)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุ ล้อ ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR)
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)