(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือ แผ่นสลิท ยางกันกระแทก มเปอร์ ยูรีเทน สำหรับ ปลอกเพลา [วัสดุ]·ทำจาก เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
DS08A7T |
DS10A7T |
DS12A7T |
DS15A7T |
DS20A7T |
DS25A7T |
DS30A7T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.13 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | ||
฿ 158.95 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 35 | ||
฿ 158.95 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 35 | ||
฿ 166.81 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 40 | ||
฿ 207.32 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 45 | ||
฿ 227.28 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 50 | ||
฿ 285.03 ฿ 171.10 | SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 55 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นสลิท | สเปค | เคลือบ ยูรีเทน | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่ |
วัสดุ | ยูรีเทน | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง