(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือ แผ่นสลิท ยางกันกระแทก มเปอร์ ยูรีเทน สำหรับ ปลอกเพลา [วัสดุ]·ทำจาก เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
DS03A7 |
DS04A7 |
DS05A7 |
DS06A7 |
DS08A9 |
DS10A9 |
DS12A9 |
DS13A9 |
DS15A9 |
DS16A9 |
DS17A9 |
DS18A9 |
DS20A9 |
DS25A9 |
DS30A9 |
DS35A9 |
DS40A9 |
DS45A9 |
DS50A9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.00 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 3 | 15 | ||
฿ 75.00 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 4 | 15 | ||
฿ 75.00 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5 | 20 | ||
฿ 75.00 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 6 | 20 | ||
฿ 75.00 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | 30 | ||
฿ 74.29 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 35 | ||
฿ 75.00 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 35 | ||
฿ 75.00 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 13 | 35 | ||
฿ 74.29 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 40 | ||
฿ 80.56 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 40 | ||
฿ 86.38 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17 | 40 | ||
฿ 86.38 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 45 | ||
฿ 94.24 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 45 | ||
฿ 98.48 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 50 | ||
฿ 102.71 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 55 | ||
฿ 118.43 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 60 | ||
฿ 126.90 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 70 | ||
฿ 146.85 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 75 | ||
฿ 166.81 | IWT SET COLLAR DS*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 85 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นสลิท | สเปค | เคลือบ ยูรีเทน | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่ |
วัสดุ | ยูรีเทน | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง