(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือ แผ่นสลิท ยางกันกระแทก มเปอร์ ยูรีเทน สำหรับ ปลอกเพลา [วัสดุ]·ทำจาก เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
D05A9 |
D06A9 |
D08A9 |
D10A9 |
D12A9 |
D15A9 |
D16A9 |
D20A9 |
D25A9 |
D30A9 |
D35A9 |
D40A9 |
D45A9 |
D50A9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.10 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5 | 14 | ||
฿ 52.39 ฿ 41.11 | SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 16 | ||
฿ 50.10 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | 18 | ||
฿ 54.33 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | 20 | ||
฿ 68.42 | SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 26 | ||
฿ 62.19 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 28 | ||
฿ 62.19 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 16 | 28 | ||
฿ 66.43 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 32 | ||
฿ 78.52 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 42 | ||
฿ 86.38 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 49 | ||
฿ 86.38 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 59 | ||
฿ 106.34 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 72 | ||
฿ 110.57 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 75 | ||
฿ 110.57 | IWT SET COLLAR D*A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 79 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | สกรูตัวหนอน | สเปค | เคลือบ ยูรีเทน | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่ |
วัสดุ | ยูรีเทน | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง