1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกแยกแบบมาตรฐานสำหรับท่อเหล็กกล้า

ปลอกแยกแบบมาตรฐานสำหรับท่อเหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 509.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีชุดปลอกแยกต่างหากเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของท่อเหล็กกล้า
· เนื่องจากโครงสร้างแยกจากกัน จึงสามารถขันได้โดยไม่ทำให้เพลาเสียหาย
· สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายหลังจากประกอบเพลา

รหัสสินค้า
SCSS06A15C
SCSS06A15S
SCSS08A15C
SCSS08A15S
SCSS10A15C
SCSS10A15S
SCSS15A15C
SCSS15A15S
SCSS20A15C
SCSS20A15S
SCSS25A15C
SCSS25A15S
SCSS32A18C
SCSS32A18S
SCSS40A22C
SCSS40A22S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID B เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ ขนาดเกลียว ของ ท่อเหล็ก ใช้บังคับ (A) ขนาดเกลียว ของ ท่อเหล็ก ใช้บังคับ (B) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 509.67

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 8 วัน 1010.535เหล็กกระบวนการเตรียมผิว61/8เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 691.08

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 8 วัน 1010.535สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว61/8สแตนเลสNA

฿ 535.90

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1013.840เหล็กกระบวนการเตรียมผิว81/4เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 757.83

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1013.840สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว81/4สแตนเลสNA

฿ 576.42

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1017.345เหล็กกระบวนการเตรียมผิว103/8เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 852.54

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 8 วัน 1017.345สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว103/8สแตนเลสNA

฿ 594.59

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1021.750เหล็กกระบวนการเตรียมผิว151/2เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 979.76

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1021.750สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว151/2สแตนเลสNA

฿ 670.50

SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1027.255เหล็กกระบวนการเตรียมผิว203/4เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,120.65

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1027.255สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว203/4สแตนเลสNA

฿ 777.78

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 103460เหล็กกระบวนการเตรียมผิว251เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,254.22

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 103460สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว251สแตนเลสNA

฿ 979.76

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1042.775เหล็กกระบวนการเตรียมผิว321 1/4เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,765.87

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1042.775สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว321 1/4สแตนเลสNA

฿ 1,120.65

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1048.685เหล็กกระบวนการเตรียมผิว401 1/2เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 2,128.69

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 1048.685สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว401 1/2สแตนเลสNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แยก สเปค มาตรฐาน ความหนา รุ่นมาตรฐาน
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่