1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสลิทแบบมาตรฐาน พร้อมร่องคีย์แบบนูน

ปลอกสลิทแบบมาตรฐาน พร้อมร่องคีย์แบบนูน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 429.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างของสลิท จึงสามารถขันเพลาได้โดยไม่เสียหาย
· สามารถติดตั้งในบริเวณที่มีคีย์ได้ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ช่วยให้สามารถปลดคีย์ได้

รหัสสินค้า
SCS1515CK
SCS1515SK
SCS1615CK
SCS1615SK
SCS1815CK
SCS1915CK
SCS2015CK
SCS2015SK
SCS2215CK
SCS2415CK
SCS2515CK
SCS2515SK
SCS2815CK
SCS3015CK
SCS3015SK
SCS3215CKSALE
SCS3515CK
SCS3515SK
SCS3818CK
SCS4018CK
SCS4018SK
SCS4218CK
SCS4518CK
SCS4518SK
SCS4822CK
SCS5022CK
SCS5022SK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID B เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ ความกว้างของ กุญแจ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 429.25

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 101540เหล็กกระบวนการเตรียมผิว5.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 596.37

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 101540สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว5.5สแตนเลสNA

฿ 429.25

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 101640เหล็กกระบวนการเตรียมผิว5.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 596.37

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 101640สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว5.5สแตนเลสNA

฿ 491.66

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 101845เหล็กกระบวนการเตรียมผิว6.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 518.53

SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 101945เหล็กกระบวนการเตรียมผิว6.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 449.20

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 102045เหล็กกระบวนการเตรียมผิว6.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 697.36

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 102045สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว6.5สแตนเลสNA

฿ 593.09

SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 102250เหล็กกระบวนการเตรียมผิว8.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 535.90

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102450เหล็กกระบวนการเตรียมผิว8.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 535.90

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 102550เหล็กกระบวนการเตรียมผิว8.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 798.34

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 102550สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว8.5สแตนเลสNA

฿ 556.46

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 102855เหล็กกระบวนการเตรียมผิว8.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 556.46

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 103055เหล็กกระบวนการเตรียมผิว8.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 919.28

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 103055สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว8.5สแตนเลสNA

฿ 526.29

฿ 321.51

SET COLLAR SCS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103260เหล็กกระบวนการเตรียมผิว10.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 576.42

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 103560เหล็กกระบวนการเตรียมผิว10.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,080.14

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 103560สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว10.5สแตนเลสNA

฿ 717.31

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 103870เหล็กกระบวนการเตรียมผิว10.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 717.31

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 104070เหล็กกระบวนการเตรียมผิว12.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,483.47

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 104070สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว12.5สแตนเลสNA

฿ 777.78

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 104275เหล็กกระบวนการเตรียมผิว12.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 777.78

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 104575เหล็กกระบวนการเตรียมผิว14.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,563.90

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 104575สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว14.5สแตนเลสNA

฿ 919.28

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 104885เหล็กกระบวนการเตรียมผิว14.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 919.28

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 105085เหล็กกระบวนการเตรียมผิว14.5เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,926.72

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 10 วัน 105085สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว14.5สแตนเลสNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แผ่นสลิท สเปค ร่องนูนที่ กุญแจ ความหนา รุ่นมาตรฐาน
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่