(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างของสลิท จึงสามารถขันเพลาได้โดยไม่เสียหาย
· สามารถติดตัวยึดโดยใช้รูสกรูบนพื้นผิว D-cut ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 408.69 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 30 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 429.25 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 30 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 616.93 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 429.25 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 35 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 455.48 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 738.49 ฿ 393.69 | SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 35 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 435.52 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 455.48 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 677.40 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 429.25 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 35 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 449.20 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 35 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 677.40 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 35 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 536.52 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 40 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 489.72 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 40 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 858.81 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 40 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 475.43 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 40 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 489.72 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 40 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 858.81 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 16 | 40 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 469.16 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17 | 40 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 515.95 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 40 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 858.81 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 40 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 489.72 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 45 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 535.90 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 45 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 919.28 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 45 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 489.72 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 45 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 535.90 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 45 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 919.28 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 45 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 576.42 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 596.37 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 1,100.70 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 596.37 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 55 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 636.89 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 30 | 55 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 1,221.64 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 55 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 636.89 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 60 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 677.40 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 60 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 1,322.02 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 60 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 798.34 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 70 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 858.81 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 70 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 1,745.31 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 70 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 979.76 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 75 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,060.18 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 75 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 2,047.66 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 75 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 1,019.67 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 85 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,140.61 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 85 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 2,410.48 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 85 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นสลิท | สเปค | ดีคัท | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง