(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อ ความดัน สูงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางทำงานภายใต้ ความดัน ไฮดรอลิก ทั่วไปใช้กับแรงดันใช้งานสูงสุด 3.5 mpa หรือน้อยกว่าโดยไม่มีการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนเช่น สารหล่อลื่น จาระบี หรือท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
รหัสสินค้า |
---|
KN4-B-1 |
KN6-B-1 |
KN8-B-1 |
KN10-B-1 |
KN12-B-1 |
KN15-B-1 |
KN20-B-1 |
KN25-B-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.76 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 × 1 | 4 | 4 | ||
฿ 45.07 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10X1.25 | 6 | 6 | ||
฿ 51.43 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 × 1.25 | 8 | 8 | ||
฿ 64.45 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14X1.5 | 10 | 10 | ||
฿ 76.85 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16X1.5 | 12 | 12 | ||
฿ 113.91 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20X1.5 | 15 | 15 | ||
฿ 163.99 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 26X1.5 | 20 | 20 | ||
฿ 263.53 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32X1.5 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำมัน | ชนิดสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง