1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อและวาล์วของข้อต่อตาไก่สำหรับท่อทองแดง B-1 Type ข้อต่องอ มีนิปเปิล (เกลียวนอก)

ข้อต่อและวาล์วของข้อต่อตาไก่สำหรับท่อทองแดง B-1 Type ข้อต่องอ มีนิปเปิล (เกลียวนอก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 211.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางและใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป ใช้กับแรงดันใช้งานสูงสุด 3.5 MPa โดยไม่มีแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน เช่น ท่อหล่อลื่น ท่อจาระบี หรือท่อนิวเมติก

รหัสสินค้า
KLN4-R1/8-B-1
KLN6-R1/4-B-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 258.33

IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 15 วัน 441 / 8B (6 A)

฿ 211.44

IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 661 / 4B (8 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อชนิดกัด ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาด mm วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 7 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa