(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองกันรั่วของข้อต่อตาไก่สำหรับท่อเหล็กแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูง (13.7 MPa~) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางและใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป
· ท่อรองรับการดัด การตัดเกลียว การเชื่อม การผายปลาย และการบัดกรีไม่จำเป็น
[การใช้งาน]
· ฟิตติ้งที่พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแรงดันสูง เช่น การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฮดรอลิก
· เป็นที่นิยมในหลากหลายอุตสาหกรรมและมีเสียงตอบรับที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
KP-C-01 |
KP-C-02 |
KP-C-03 |
KP-C-05 |
KP-C-06 |
KP-C-07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในซีลที่ผนึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.00 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | G1/8 | 9.9 | ||
฿ 127.58 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | G1/4 | 13.3 | ||
฿ 103.52 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | G3/8 | 16.8 | ||
฿ 127.71 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | G3/4 | 26.6 | ||
฿ 203.52 | COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | G1 | 33.4 | ||
฿ 177.33 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | G1 1/4 | 42.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ปะเก็น ซีล | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | วัสดุยาง: NBR, แหวนโลหะ: SPCC (เหล็กแผ่นรีดเย็น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง