1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อทนต่อแรงสั่นสะเทือน ข้อต่อตาไก่ สำหรับท่อเหล็ก NE-Type - ข้อต่อสามทาง

ข้อต่อทนต่อแรงสั่นสะเทือน ข้อต่อตาไก่ สำหรับท่อเหล็ก NE-Type - ข้อต่อสามทาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 391.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสามทางตาไก่สำหรับท่อเหล็กแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูง (13.7 MPa~) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางและใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป
· ท่อรองรับการดัด การตัดเกลียว การเชื่อม การผายปลาย และการบัดกรีไม่จำเป็น
[การใช้งาน]
· ฟิตติ้งที่พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแรงดันสูง เช่น การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฮดรอลิก
· เป็นที่นิยมในหลากหลายอุตสาหกรรมและมีเสียงตอบรับที่ดี

รหัสสินค้า
KTA06-000ESALE
KTA08-000E
KTA10-000ESALE
KTA12-000ESALE
KTA15-000E
KTA16-000E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)

฿ 391.35

฿ 190.04

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106650

฿ 490.06

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 3 วัน -8850

฿ 653.81

฿ 293.82

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -101040

฿ 692.52

฿ 320.64

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10121240

฿ 847.35

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 3 วัน -151540

฿ 886.06

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 23 วัน -161631

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสามทางที
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อชนิดกัด ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาด ท่อเหล็ก วัสดุ ของ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 250 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa