(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อศอกชายสแตนเลสสำหรับท่อเรซิน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส สำหรับ ท่อ/ สายยาง เรซิ่น เฉพาะด้าน
·ชิ้นส่วน 2 จุดที่เรียบง่ายซึ่งยึดไว้จนกระทั่งน็อตสัมผัสกับตัวเครื่องหลักที่เหมาะสม
·ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหมู่คนงานและทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้
· น๊อตตัวเมีย ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการหมุนของ สายยาง ป้องกันปัญหาการรั่วซึมที่เกิดจากการบิดของ สายยาง ในขณะที่ขัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อ/ สายยาง เรซิ่น
·ติดตั้งง่ายและสามารถใช้ซ้ำได้
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ข้อต่องอ 90 ° | วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลีเอทิลีน |
บังคับ ท่อเหล็ก OD(φ) | 8 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ขนาดเกลียว เกลียว | 1/8 |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -65 :: 260 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 21.5 | ID สายยาง บังคับ(φ) | 6.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPLN8X6-R2SS ในชุด อุปกรณ์ สเตนเลส สำหรับ ท่อ/ สายยาง เรซิ่น ข้อต่องอ เกลียวนอก EPLN
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง