(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อศอก 90 องศาพิเศษข้อต่อท่อแบบซ็อกเก็ตเชื่อม
[คุณสมบัติ]
·ฟิตติ้งสำหรับท่อ ความดัน ปานกลางและสูงสำหรับระบบไฮดรอลิกส์ทั่วไป
·สอดคล้องกับตาราง ท่อเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ไฮดรอลิก เช่นเดียวกับใน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิโตรเลียม LNG โรงงานผลิตสารเคมีและ เหล็กกล้า เป็นต้น
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดยมีตลาดในหลายอุตสาหกรรมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
ชนิด | รูปทรง เชื่อมปลั๊ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ 90° | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 1/2 | บังคับ ท่อเหล็ก OD(φ) | 22.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLD04-048F ในชุด ข้อต่อท่อแรงดันสูง, ข้อต่อท่อแบบสอด, ข้อศอก 90 °พิเศษของ SLD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง