1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อแรงดันสูง, ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียว, วาล์วระบายอากาศ SAP

ฟิตติ้งท่อแรงดันสูง, ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียว, วาล์วระบายอากาศ SAP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 395.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วระบายอากาศของฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับท่อแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อแรงดันสูงและแรงดันปานกลางสำหรับระบบไฮดรอลิคทั่วไป
·สอดคล้องกับตาราง ท่อเหล็ก
[การใช้งาน]
· ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิคและโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานแก๊สธรรมชาติ, โรงงานสารเคมี และโรงงานผลิตเหล็กกล้า เป็นต้น
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดยมีตลาดในหลายอุตสาหกรรมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
SAP01-000J
SAP02-000J
SAP03-000J
SAP04-000J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว

฿ 421.55

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/8B(6A)

฿ 395.22

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1/4B(8A)

฿ 576.39

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน -3/8B(10A)

฿ 615.10

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน -1/2B(15A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง วาล์ว วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ R ของเหลวที่ใช้งานได้ น้ำ, ไอน้ำ, น้ำมัน