1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งยูเนี่ยนพาร์ทิชั่น รุ่นเฟอร์รูลคู่ MDSU

ฟิตติ้งยูเนี่ยนพาร์ทิชั่น รุ่นเฟอร์รูลคู่ MDSU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,002.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งยูเนี่ยนพาร์ทิชั่น รุ่นเฟอร์รูลคู่ MDSU ผลิตโดย Ihara Science บริษัทที่มีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์ในแวดวงอุตสาหกรรมนี้มาแล้ว
· วัสดุ: สเตนเลส
· สำหรับใช้กับน้ำ อากาศ ไอน้ำ สารเคมี และน้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งาน: สเตนเลส

รหัสสินค้า
MDSU6MSS
MDSU10MSS
MDSU12MSS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,002.19

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 658.9

฿ 1,350.58

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1065.1

฿ 1,931.23

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1272.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600