(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อลด แรงกัดสำหรับ ท่อ/ สายยาง สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย Ihara Science Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีประวัติในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแรงดันสูงซึ่งจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
·ตัวลดข้อต่อท่อชนิดปลอกโลหะคู่ DRE
· วัสดุ: สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้งานได้: น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส
[การใช้งาน]
·นำไปใช้กับงานท่อ สเตนเลส หลากหลายเช่นเครื่องมือวัดใน โรงงาน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการติดตั้งการผลิต สารกึ่งตัวนำ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
DRE2-4SS |
DRE4-2SS |
DRE4-4SS |
DRE4-6SS |
DRE4-8SS |
DRE6-4SS |
DRE6-8SS |
DRE6-12SS |
DRE8-4SS |
DRE8-6SS |
DRE8-8SS |
DRE8-12SS |
DRE8-16SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD (ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน) (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 557.03 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/8 | 1/4 | 36.2 | ||
฿ 759.10 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4 | 1/8 | 37.0 | ||
฿ 598.84 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4 | 1/4 | 39.3 | ||
฿ 494.32 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 3/8 | 40.8 | ||
฿ 654.58 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4 | 1/2 | 46.5 | ||
฿ 647.61 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | 1/4 | 41.5 | ||
฿ 783.48 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 1/2 | 48.5 | ||
฿ 919.35 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | 3/4 | 50.5 | ||
฿ 1,135.35 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | 1/4 | 45.8 | ||
฿ 968.13 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | 3/8 | 47.3 | ||
฿ 968.13 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | 1/2 | 52.8 | ||
฿ 978.58 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | 3/4 | 54.0 | ||
฿ 1,602.19 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | 1 | 60.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อลด | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง