1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Double ข้อต่อเฟอร์รูล Type สายยาง ข้อต่อฟิตติ้ง, Front ข้อต่อเฟอร์รูล DOF

Double ข้อต่อเฟอร์รูล Type สายยาง ข้อต่อฟิตติ้ง, Front ข้อต่อเฟอร์รูล DOF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

· ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านหน้าของ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดกัด ที่ ใช้ใน ท่อ/ สายยาง สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย Ihara Science Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีประวัติในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแรงดันสูงซึ่งจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
·ข้อต่อท่อแบบปลอกโลหะคู่หน้า DOF
· วัสดุ: สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้งานได้: น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส
[การใช้งาน]
·นำไปใช้กับงานท่อ สเตนเลส หลากหลายเช่นเครื่องมือวัดใน โรงงาน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการติดตั้งการผลิต สารกึ่งตัวนำ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
DOF1SS
DOF2MSS
DOF2SS
DOF3MSS
DOF3SS
DOF4MSS
DOF4SS
DOF5SS
DOF6MSS
DOF6SS
DOF8MSS
DOF8SS
DOF10MSS
DOF10SS
DOF12MSS
DOF12SS
DOF14SS
DOF15MSS
DOF16MSS
DOF18MSS
DOF20MSS
DOF22MSS
DOF25MSS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)

฿ 128.13

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/16

฿ 146.28

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 2

฿ 102.64

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 1/8

฿ 109.99

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 3

฿ 109.99

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 3/16

฿ 109.99

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 4

฿ 85.81

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1/4

฿ 91.85

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 5/16

฿ 108.69

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 108.69

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8

฿ 128.13

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 8

฿ 122.09

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1/2

฿ 109.99

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 10

฿ 140.23

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 5/8

฿ 140.23

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 12

฿ 182.56

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 3/4

฿ 315.59

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 7/8

฿ 152.32

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 15

฿ 152.32

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 16

฿ 212.79

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 18

฿ 297.45

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 20

฿ 297.45

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 22

฿ 345.83

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านหน้า วัสดุ สเตนเลส
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600