1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งนัท ชนิดเฟอร์รูลคู่ MDNA

ฟิตติ้งนัท ชนิดเฟอร์รูลคู่ MDNA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งนัท ชนิดเฟอร์รูลคู่ MDNA ที่ผลิตโดย Ihara Science ซึ่งมีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านฟิตติ้งสำหรับแรงดันสูงที่จำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· วัสดุ: สเตนเลส
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ อากาศ ไอน้ำ แก๊ส สารเคมี และน้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งานได้: สแตนเลส

รหัสสินค้า
MDNA2MSS
MDNA3MSS
MDNA4MSS
MDNA6MSS
MDNA8MSS
MDNA10MSS
MDNA12MSS
MDNA15MSS
MDNA16MSS
MDNA18MSS
MDNA20MSS
MDNA22MSS
MDNA25MSS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 241.21

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 210.2

฿ 164.42

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 311.9

฿ 146.28

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 411.9

฿ 146.28

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 612.7

฿ 152.32

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 813.5

฿ 205.44

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 1015.1

฿ 289.55

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1217.5

฿ 407.51

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1517.4

฿ 386.32

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1617.4

฿ 498.97

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1817.4

฿ 615.10

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 2017.4

฿ 615.10

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 2217.4

฿ 872.00

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 2520.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง น๊อตตัวเมีย วัสดุ สเตนเลส
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600