(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งคอนเนคเตอร์เชื่อมเกลียวนอก ชนิดเฟอร์รูลคู่ MDCB ผลิตโดย Ihara Science ซึ่งมีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านฟิตติ้งสำหรับแรงดันสูงที่จำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· วัสดุ: สเเตนเลส
· ของเหลวที่ใช้: น้ำ อากาศ ไอน้ำ แก๊ส สารเคมี และ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งานได้: สแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
MDCB8M-8SS |
MDCB10M-8SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 882.80 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 45.6 | ||
฿ 1,029.14 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 46.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD (ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน)(Ø) | 1/2 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง