(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก สำหรับ ข้อต่อ ชนิดกัดสำหรับ ท่อ/ สายยาง สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย Ihara Science Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีประวัติในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแรงดันสูงซึ่งจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· วัสดุ: สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้งานได้: น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส
[การใช้งาน]
·สามารถใช้กับท่อ สเตนเลส หลากหลายเช่นเครื่องมือวัดใน โรงงาน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
DCB6-4SS |
DCB6-6SS |
DCB8-8SS |
DCB12-12SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD (ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน) (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.10 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | 1/4 | 40.0 | ||
฿ 653.81 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | 3/8 | 40.0 | ||
฿ 1,040.90 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | 1/2 | 48.4 | ||
฿ 1,505.42 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4 | 3/4 | 50.9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง