(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับฟิตติ้งความดันสูงที่ต้องการคุณภาพสูง ให้ใช้ฟิตติ้งข้องอเชื่อมท่อเกลียวนอก ชนิดเฟอร์รูลคู่ DLB - จาก Ihara Science
· วัสดุ: สเตนเลส
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ ลม ไอน้ำ แก๊ส สารเคมี และน้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งาน: สเตนเลส
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่องอ 90 ° | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD (ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน)(Ø) | 1/4 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง