1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Double ข้อต่อเฟอร์รูล Type สายยาง ข้อต่อฟิตติ้ง, เกลียวนอก ข้อต่องอ, MDLN

Double ข้อต่อเฟอร์รูล Type สายยาง ข้อต่อฟิตติ้ง, เกลียวนอก ข้อต่องอ, MDLN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อศอกตัวผู้ของข้อต่อชนิดกันกัดสำหรับท่อสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย Ihara Science Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีประวัติในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแรงดันสูงซึ่งจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง แบบ ข้อต่อเฟอร์รูล คู่, ข้อต่องอ เกลียวนอก MDLN.
· วัสดุ: สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้งานได้: น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส
[การใช้งาน]
·นำไปใช้กับงานท่อ สเตนเลส หลากหลายเช่นเครื่องมือวัดใน โรงงาน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการติดตั้งการผลิต สารกึ่งตัวนำ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
MDLN4M-R2SS
MDLN6M-2SS
MDLN6M-4SS
MDLN6M-R2SS
MDLN6M-R4SS
MDLN6M-R6SS
MDLN6M-R8SS
MDLN8M-R2SS
MDLN8M-R4SS
MDLN8M-R6SS
MDLN8M-R8SS
MDLN10M-R4SS
MDLN10M-R6SS
MDLN10M-R8SS
MDLN12M-R4SS
MDLN12M-R6SS
MDLN12M-R8SS
MDLN12M-R12SS
MDLN16M-R8SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 653.81

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 4R1/825.8

฿ 100.00

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 6NPT1/829.9

฿ 719.62

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 6NPT1/429.9

฿ 692.52

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 6R1/829.9

฿ 690.51

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 6R1/429.9

฿ 1,107.75

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 6R3/831.5

฿ 1,329.15

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 6R1/233.7

฿ 719.62

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/830.0

฿ 719.62

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8R1/430.0

฿ 1,100.58

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 47 วัน 8R3/831.5

฿ 1,405.34

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 8R1/233.7

฿ 1,052.03

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/433.2

฿ 1,062.48

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 10R3/833.2

฿ 1,482.67

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 10R1/234.0

฿ 1,405.34

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 12R1/437.2

฿ 1,252.96

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 12R3/837.2

฿ 1,595.81

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 12R1/237.2

฿ 2,510.10

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 12R3/438.4

฿ 1,710.10

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 16R1/238.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ข้อต่องอ 90 ° วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600