(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก ของ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดกัดสำหรับ ท่อ/ สายยาง สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย Ihara Science Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีประวัติในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแรงดันสูงซึ่งจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
·อะแดปเตอร์ DHA ตัวผู้ชนิดปลอกโลหะคู่
· วัสดุ: สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้งานได้: น้ำอากาศไอน้ำก๊าซและสารเคมี
· วัสดุ สำหรับท่อ น้ำมัน : สเตนเลส
[การใช้งาน]
·สามารถนำไปใช้กับท่อ สเตนเลส หลากหลายเช่นเครื่องมือวัดใน โรงงาน อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และ อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ เป็นต้นในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
DHA4-R4SS |
DHA6-4SS |
DHA6-8SS |
DHA8-4SS |
DHA8-8SS |
DHA8-R4SS |
DHA8-R6SS |
DHA8-R8SS |
DHA12-R12SS |
DHA16-R16SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 409.32 ฿ 245.63 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | R | 1/4 | 35.5 | ||
฿ 376.06 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | NPT | 1/4 | 38.0 | ||
฿ 769.94 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | NPT | 1/2 | 43.5 | ||
฿ 769.94 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | NPT | 1/4 | 43.5 | ||
฿ 731.23 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | NPT | 1/2 | 49.0 | ||
฿ 769.94 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | R | 1/4 | 43.5 | ||
฿ 576.39 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 1/2 | R | 3/8 | 45.5 | ||
฿ 731.23 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | R | 1/2 | 49.0 | ||
฿ 1,040.90 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4 | R | 3/4 | 53.6 | ||
฿ 2,318.32 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | R | 1 | 65.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง