(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อตาไก่ CE พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่มีแรงดันสูงสุด 13.7 MPa
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาด ท่อเหล็ก | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า |
ขนาดเกลียว 1(มิลลิเมตร) | 8 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) | 8 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | G (เกลียว) |
ขนาดเกลียว | 1 / 4B (8 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 13.7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 250 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KLE08-020CE ในชุด ข้อต่อตาไก่ สำหรับท่อเหล็ก CE-Type - ข้อต่องอยูเนี่ยน (เกลียวใน) รุ่น KLE สำหรับสายยาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง