1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแฟลร์เลส สำหรับท่อเหล็ก CE-Type - ข้อต่อยูเนี่ยน (เกลียวใน) รุ่น KUD สำหรับสายยาง

IHR COUPLING FOR SST PIPE

ข้อต่อแฟลร์เลส สำหรับท่อเหล็ก CE-Type - ข้อต่อยูเนี่ยน (เกลียวใน) รุ่น KUD สำหรับสายยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 386.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง CE Series ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ อุปกรณ์ไฮดรอลิคภายใต้ความดันสูงสุดที่ 13.7MPa

รหัสสินค้า
KUD08-020CE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 386.32

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 23 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อชนิดกัด ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาด ท่อเหล็ก วัสดุ ของ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว 1(มิลลิเมตร) 8 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) 8 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G (เกลียว)
ขนาดเกลียว 1 / 4B (8 A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 13.7 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 250
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KUD08-020CE ในชุด ข้อต่อแฟลร์เลส สำหรับท่อเหล็ก CE-Type - ข้อต่อยูเนี่ยน (เกลียวใน) รุ่น KUD สำหรับสายยาง