(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง CE Series ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ อุปกรณ์ไฮดรอลิคภายใต้ความดันสูงสุดที่ 13.7MPa
รหัสสินค้า |
---|
KKO06-000CE |
KKO08-000CE |
KKO10-000CE |
KKO12-000CE |
KKO16-000CE |
KKO20-000CE |
KKO25-000CE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.47 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 6 | ||
฿ 85.41 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | ||
฿ 116.29 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 10 | ||
฿ 103.58 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 12 | ||
฿ 122.90 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 16 | 16 | ||
฿ 284.49 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 20 | 20 | ||
฿ 251.17 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แขนเสื้อ | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ลม / น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง