(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อตาไก่ (เกลียวนอก) รุ่นกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อตาไก่ CE พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่มีแรงดันสูงสุด 13.7 MPa
· ขนาดกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบากว่ารุ่น NE
รหัสสินค้า |
---|
KCT06-010CE |
KCT06-020CE |
KCT08-010CE |
KCT08-020CE |
KCT10-020CE |
KCT10-030CE |
KCT12-020CE |
KCT12-030CE |
KCT12-040CE |
KCT16-030CE |
KCT16-040CE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.05 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 169.55 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 190.97 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 162.39 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 8 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 200.27 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 212.73 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 236.91 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 227.61 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 12 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 254.71 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 12 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 450.00 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 16 | 16 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 450.00 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 16 | 16 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาด ท่อเหล็ก | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 13.7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 250 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง